Ecrou pour vis ACME

La combinaison entre matériau à longue durée de vie et géométrie précise rend notre écrou ACME très résistant à la corrosion, insensible à la saleté et peu bruyant en service. Ils conviennent donc à la perfection à un emploi dans les milieux sales ou humides et en présence de chocs. Nos écrous ACME sont disponibles en différentes formes, des cylindriques aux collerettes en passant par les variantes à jeu réduit ou les formes spéciales. Toutes les versions peuvent être combinées de manière optimale à notre vis ACMEcorrespondante et garantissent une solution à vis fiable et durable en pouces.

Nombre de produits : 0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

igus-icon-phone+41 62 388 97 79

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24