Vis trapézoïdales dryspin®

Les vis trapézoïdales et écrous igus® répondent au principe de la technique linéaire sans graisse. Les entraînements à vis drylin® garantissent une durée de vie et un rendement encore accrus grâce à des écrous en polymères et à des vis trapézoïdales aux caractéristiques et aux géométries adaptées.

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

igus-icon-phone+41 62 388 97 79

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24