Soulagement des efforts de traction sur les câbles

Les serre-câbles pour câbles sont un élément indispensable pour guider et protéger ceux-ci de manière fiable dans les applications industrielles, en génie mécanique ou en électronique. Le soulagement des efforts de traction sur les câbles réduit les sollicitations mécaniques et augmente la sécurité, la durée de vie et la fiabilité de vos systèmes de câbles.

Les serre-câbles igus ont été mis au point pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles et les applications dynamiques. Ils immobilisent les câbles dans les chaînes porte-câbles et veillent à ce que ceux-ci ne puissent en être sortis de force. L' sont conçus pour une longue durée de vie des câbles et une force de retenue extrêmement élevée.

  • Allongement de la durée de vie des câbles et des raccordements
  • Câble bien retenu 
  • Montage rapide
  • Flexibilité et usage universel
  • Structures compactes
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24