Moteurs DC Protect

Les moteurs DC igus avec boîtier de protection offrent une puissance fiable et une protection supplémentaire dans un design compact. Avec la protection IP41, le boîtier de protection Protect offre une protection optimale contre les corps étrangers tels que la saleté et les gouttes d'eau. Ces moteurs sont le choix idéal pour les applications industrielles et les laboratoires exigeant une grande robustesse. Ils peuvent être adaptés de manière flexible par l'ajout de codeurs ou de freins et se présentent comme une solution durable et très peu exigeante en termes de maintenance pour de nombreuses applications. Désormais disponible dans la boutique en ligne igus et prêt à expédier en seulement 24 heures !

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Conseil technique