Réducteurs pour moteurs pas à pas

Sans entretien et peu sujet aux défaillances : durée de vie de 30.000 heures
Le réducteur elliptique est sans graisse et permet un fonctionnement sans entretien et peu sujet aux défaillances. Son carter est en acier, sa bride en aluminium brut. Il a un fonctionnement fiable aux températures comprises entre -30 et +120 °C. Sa durée de vie est d'environ 30.000 heures.
 
Avantages du réducteur elliptique :
  • Couple allant jusqu'à XX Nm
  • Démultiplication de 3 et 5
  • Rendement allant jusqu'à 96%
  • Jeu angulaire minime
  • Couple de maintien plus élevé du frein
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

igus-icon-phone+41 62 388 97 79

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24