Extension de la gamme d'écrous filetés moulés par injection

Nouvelle dimension dryspin DS6.35X25.4-LH

Nouvelles tailles de filet
  • Fonctionnement plus silencieux grâce à des tolérances de fabrication plus étroites et à une géométrie de dent arrondie en standard
  • Jusqu'à 50,9% moins cher que les écrous coulissants métalliques
  • Jusqu'à 25% d'usure en moins par rapport au POM+PTFE (dimension 10X3) Consulter le rapport de test ici
  • Pas de graisse ou d'huile dans le filetage et utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • Durée de vie de la vis sans fin calculable en ligne

Gamme de produits [mm]: Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie

SélectionRéférenceType de filetd1d2d5b1b2ABC
Écrou fileté cylindrique moulé par injectionDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,3512-12-11--
Écrou fileté moulé par injection avec brideDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,35123,2124111218

Aperçu des nouvelles dimensions des vis à pas rapide dryspin

Autres informations importantes :

Dimensions

Les dimensions des vis dryspin

  • Diamètres de 4 à 50 mm et pas de 0,5 à 100 mm
  • Plus de 5.000 variantes dans le programme standard
  • Matériaux et formes de construction les plus divers
  • Nos experts vous aident volontiers à faire votre choix
Vis correspondantes

Vous cherchez la tige filetée qui convient ?

  • 100 % sans corrosion
  • Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie arrondie des dents
  • Durée de vie jusqu'à 30 % plus longue grâce à l'asymétrie du filetage
  • Et de nombreux autres avantages
16x5

L'alternative aux broches trapézoïdales traditionnelles

  • Fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce aux dents arrondies
  • Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
  • Rendement plus élevé grâce à un angle de flanc optimisé
  • 100 % non corrosif, autobloquant et de nombreux autres avantages

Essayer la technologie dryspin

Technologie dryspin

À l'aide de l'échantillon de filetage gratuit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Kilian Näf
Kilian Näf

Conseiller technique de vente paliers lisses polymères

+41 62 388 97 80Ecrire un e-mail

Conseil technique