Embouts à rotule

Les embouts à rotule igubal® sont utilisés dans de nombreux secteurs. Ils permettent des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires de l'arbre, dans les machines d'emballage, les installations off-shore et les vélos par exemple. Quelle que soit la situation de montage, il y a presque toujours une variante d'embout à rotule qui convient. Les embouts à rotule igubal® sont disponibles dans les gammes dimensionnelles K et E (DIN ISO 12240) pour des arbres d'un diamètre compris entre 2 et 30 mm (les arbres devraient avoir une tolérance comprise entre h6 et h9). La tolérance du palier et la géométrie du boîtier sont également variables. Ce dernier peut être long ou court et présenter un taraudage ou un filetage. En version standard, les paliers présentent un jeu important afin de garantir un fonctionnement sûr lorsque la vitesse périphérique est élevée. Cette tolérance peut être modifiée sur demande. Les embouts à rotule igubal® conservent leurs propriétés de fonctionnement et d'usure même dans les milieux difficiles. Ils résistent à la corrosion, aux températures comprises entre -40 à +200 °C, aux agents chimiques, aux rayons UV, au rayonnement radioactif, à la saleté et à la poussière. Ils absorbent également les vibrations, ce qui n'est pas le cas des embouts à rotule en métal. Cette propriété en fait le composant idéal pour les vibrations à haute fréquence.
Nombre de produits : 0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24