Roulements paliers

Les paliers équipés de roulements paliers igubal® ont 80% de poids en moins que leurs équivalents en métal. Avec pourtant une robustesse comparable. Leur prix est aussi jusqu'à 40% inférieur et ils sont plus rentables. Le fonctionnement à sec sans graisse qu'ils permettent rend tout entretien superflu.  Les roulements paliers igubal® sont disponibles en différents polymères hautes performances offrant différentes propriétés. Le polymère iglidur® X par exemple résiste à des températures comprises entre -100 C° et +250 °C tout en conservant sa pleine résistance à la compression. L'iglidur® X résiste à presque tous les agents chimiques. L'iglidur® J se distingue par une faible absorption d'humidité, l'iglidur® R par un prix d'achat très bas. Un autre polymère hautes performances a aussi été mis au point pour le secteur alimentaire. Il peut être détecté par les détecteurs de métaux et augmente la sécurité du produit. Quant à l'iglidur® UW, il convient aux applications en immersion. Les roulements paliers igubal® sont disponibles dans les gammes dimensionnelles E et K. La tolérance du diamètre intérieure est E10 (les arbres devraient avoir une tolérance comprise entre h6 et h9).  

Nombre de produits : 0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24