Réducteurs à vis sans fin drygear® avec accessoires : positionnement précis sans moteur
Les réducteurs igus drygear RL-D à vis sans fin sont disponibles dans de nombreuses tailles et versions et assurent une flexibilité maximale pour les applications les plus diverses. Tout ce que toutes les variantes ont en commun, c'est l'ouverture centrale intégrée pour le passage d’arbre de câbles ou de câbles, qui permet une construction très compacte et bien rangée.
Tous les réducteurs à vis sans fin peuvent être combinés sur demande avec des kits moteurs et kits capteurs adaptés. L'utilisateur peut en outre recourir à un large assortiment d'accessoires qui lui permettent de positionner le réducteur manuellement en tout confort et avec une grande précision. Idéal pour les applications de réglage, de mise au point ou de placement.
Pour permettre ce réglage manuel, le réducteur à vis sans fin drygear® peut être doté, en option, d'une molette. Selon la demande, les versions suivantes sont possibles :
- Molette à poignée fixe
- Molette sans poignée
- Molette avec poignée de sécurité
- Molette à poignée rabattable
La molette permet un réglage précis et progressif de la position de la sortie, même à rapport de réduction élevé. La manœuvre manuelle constitue une solution simple et sûre, sans apport d'énergie électrique, en particulier lors de la mise en service, lors d'opérations de maintenance ou dans les applications où le changement de position est rare.
Des fonctions supplémentaires peuvent aussi être ajoutées au réducteur, pour rendre la manœuvre encore plus confortable :
- Indicateur de position indiquant directement et de façon lisible la position actuelle
- Blocage manuel permettant de fixer la position réglée avec fiabilité
Cette combinaison permet de procéder à un réglage reproductible et assure que la position reste fiable même en présence d'influences extérieures.
La roue hélicoïdale est réalisée en polymères hautes performances optimisés en termes tribologiques et permet un fonctionnement à sec sans graisse. Cela rend le réducteur sans entretien, propre et très durable. Tous les modèles sont disponibles pour des sollicitations axiales et radiales. En outre, la version avec plateau tournant d'un côté ou des deux côtés de la sortie du réducteur est réalisable.
Grâce à la conception robuste et inoxydable, les réducteurs à vis sans fin drygear® RL-D avec accessoires conviennent parfaitement aux applications industrielles, bancs d'essai, unités de réglage ou machines où il est important de disposer d'un positionnement manuel précis et de l'absence d'entretien.