Réducteur à vis sans fin avec accessoires et paliers lisses à sortie d’un côté drygear®

Nouveau
RL-D-50-102-70-0P035-H-U80 product image
igus-icon-lupe
  • L'intégration de l'indicateur de position avec le volant à main assure une manipulation conviviale et une grande précision de réglage
  • Solution complète prête à être installée pour un réglage précis de la position sans outil supplémentaire
  • Utilisation respectueuse de l'environnement en fonctionnement à sec sans lubrifiants
  • Sortie unilatérale 
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-102-70-0P035-H-U80