Portique 1D Apiro

LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
Portique 1D Apiro
Portique 1D Apiro
Portique 1D Apiro
Portique 1D Apiro
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informations produit :

  • Charge utile de 1,5 kg maximum
  • Périmètre de travail pouvant aller jusqu'à 625 x 625 mm 
  • Degrés de liberté : 2
  • Vitesse : jusqu'à 0,1 m/s
  • Reproductibilité ± 0,5 mm
  • Durée de vie minimum : 1 mio. de cycles
  • Plus légers que les robots à portique 1D igus classiques

 

Disponibles en option

  • Autres tailles sur demande
  • Chaîne porte-câbles non fournie avec le robot
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-LG-295-110-0100
Sans commande