Réducteur avec blocage manuel, indicateur de position et molette Apiro® drygear®

RL-A10.0129 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0129 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0129 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
RL-A10.0129 product image
RL-A10.0129 product image
RL-A10.0129 technical drawing

Informations produit

  • Transmissions disponibles : 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Couple de sortie : 2,5 Nm
  • Sortie : accouplement pour arbres d'un diamètre de 8 mm
  • Entraînement : dispositif de blocage manuel, indicateur de position et molette


Le système modulaire Apiro® offre un grand choix d'accessoires en option.

Des accouplements pour d'autres diamètres d'arbre (jusqu'à 12 mm maximum) sont disponibles sur demande.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.0129
4:1
8
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Conseil technique