iglidur® PRT slewing ring bearing accessories

Accessories for iglidur® PRT slewing ring bearings – for maximum flexibility

The accessories for our slewing rings offer a wide range of options for optimally adapting your designs. From hand clamps and angle limiters to felt seals and replaceable sliding elements – the accessories ensure protection, functionality and easy expansion. Elements such as attachment teeth, spacer rings and drive pins also enable uncomplicated drive integration. The accessories make the slewing rings more durable and flexible for a wide range of industrial applications.

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

igus-icon-phone+41 62 388 97 79

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24