Câbles confectionnés readycable®

Les câbles confectionnés readycable® sont des câbles prêts à raccorder destinés aux chaînes porte-câbles. igus® assure seul la fabrication et le confectionnement et réduit ainsi les temps de passage et le nombre de fournisseurs. La gamme englobe une vaste gamme catalogue avec des câbles confectionnés selon des standards fabricants et des standards industriels ainsi que la fabrication sur mesure de pièces uniques ou de séries. Nombreux types de câbles au choix, en différentes gaines, avec différentes homologations et conformités. Tous les composants sont soumis à un contrôle qualité et à une vérification du fonctionnement étendus.
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24