Câbles confectionnés similaires à ceux de Beckhoff

Les readycable® confectionnés pour convenir à Beckhoff ont été mis au point pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles. Afin de garantir la qualité souhaitée pour ses câbles readycable® même en présence de sollicitations élevées, igus® les soumet tous à des tests de résistance et de fonctionnement dans le cadre d'un contrôle de qualité strict dans son propre laboratoire. Qu'il s'agisse de câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux ou capteurs, la gamme de câbles readycable® offre un grand choix de câbles confectionnés avec de nombreuses homologations et conformités. Tous les readycable® bénéficient d'une garantie de 36 mois. Tous les types de câbles sont disponibles à la longueur souhaitée sans supplément pour la coupe, même en de toute petites longueurs.
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24