Câbles confectionnés selon les standards Delta

Câbles readycable® de grande qualité à très longue durée de vie, confectionnés pour convenir à Delta, pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Ils sont très robustes et résistants dans les applications en mouvement. Afin de garantir la performance de ses produits readycable® même en présence de sollicitations élevées, igus® les soumet à un contrôle de qualité et de fonctionnement strict dans son propre laboratoire. Qu’il s’agisse de câbles servoconducteurs, de puissance pour moteurs, de signaux ou capteurs, la gamme de câbles confectionnés bénéficie de nombreuses homologations et conformités avec garantie. Aucun frais de coupe n'est facturé pour les câbles readycable®, quelle que soit leur longueur.

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24