Ces readycable® sont confectionnés pour convenir à Festo. Les câbles confectionnés ont été conçus pour un usage dans les chaînes porte-câbles afin d'apporter une garantie contre les défaillances dans les applications en mouvement. A une durée de vie très longue vient s'ajouter une garantie de 36 mois. Pour pouvoir garantir cette grande qualité, tous les câbles chainflex® sont contrôlés un à un et testés sur des millions de cycles dans le laboratoire de l'entreprise. igus® vous donne le choix entre 4.000 câbles confectionnés que vous pouvez commander directement ou sur lesquels vous pouvez vous informer en ligne. Ces câbles de puissance pour moteurs, capteurs, servoconducteurs ou encore de données sont coupés à la longueur qu'il vous faut, sans supplément. Cela s'applique aussi aux petites quantités. Ces produits sont disponibles avec toutes les homologations et conformités nécessaires (CE, Desina, UL, CSA, etc.).
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !
Conseil
Je me réjouis par avance de répondre à vos questions