Câbles confectionnés similaires à ceux de Mitsubishi

readycable® confectionnés pour convenir à Mitsubishi, mis au point pour un usage dynamique dans les chaînes porte-câbles et contrôlés pour avoir une très longue durée de vie. Pour pouvoir obtenir cette grande qualité, tous les câbles chainflex® sont contrôlés un à un et testés sur des millions de cycles dans le laboratoire de l'entreprise. igus® vous propose plus de 4.000 câbles confectionnés que vous pouvez commander directement ou sur lesquels vous pouvez vous informer en ligne. Nos technico-commerciaux vous conseillent également au sujet de nos readycable®. Tous les câbles peuvent être coupés au centimètre près et livrés sans supplément pour la coupe ou pour les petites quantités. Nous avons des câbles de puissance pour moteurs, des câbles capteurs, des câbles servoconducteurs, des câbles de données et d'autres types. Beaucoup de nos produits sont disponibles avec toutes les homologations et conformités nécessaires (CE, Desina, UL, CSA, etc.). Tous les câbles igus® ont une garantie de 36 mois.
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24