Câbles confectionnés similaires à ceux de Parker

Les readycable® confectionnés convenant à Parker sont des câbles conçus pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles. Ils ont été mis au point pour une longue durée de vie afin d'être peu sujets aux défaillances et bénéficient d'une garantie de 36 mois. Pour pouvoir garantir cette grande qualité, les câbles chainflex® sont testés sur des millions de cycles dans le laboratoire de l'entreprise. Dans la boutique en ligne igus®, vous avez le choix entre plus de 4.000 câbles confectionnés (câbles de puissance pour moteurs, capteurs, servoconducteurs, de données) avec de nombreuses homologations et conformités importantes, dont CE, Desina, UL ou CSA. Les câbles confectionnés readycable® peuvent être coupés à la longueur souhaitée et sont livrés sans supplément pour la coupe ou pour les petites quantités.
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24