Portiques cartésiens 2 axes drylin

Le système robotique modulaire robolink® permet d'automatiser des opérations manuelles rapidement, simplement et de manière économique. Les bras articulés sont disponibles en différentes longueurs et tailles. Le nombre d'articulations sans graisse utilisées va de deux à six et le robot peut être équipé de différents outils (pince, ventouse, caméra, etc.) si vous le souhaitez. Les composants de robotique robolink® sont modulaires. Cette modularité permet de configurer un bras de robot sur mesure, à des tarifs compétitifs. Il est également possible de commander des systèmes complets utilisables immédiatement. 
 
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24