Commande

Les bras igus® économiques et flexibles peuvent être complétés par différents concepts de commande. La commande industrielle de la société Commonplace Robotics GmbH qui est adaptée au système robolink® D est une option et elle est alors livrée avec un logiciel facile à utiliser. Les séquences de mouvements du robot peuvent être représentées avec le logiciel, puis programmées et commandées de façon simple. La modularité du système robolink® permet aussi une utilisation des bras robotiques avec une commande programmée par le client, un gage de flexibilité absolue. La combinaison d'un bras préhenseur robolink® et d'une commande permet d'automatiser simplement des tâches monotones, en assurance-qualité, en montage et en préparation de commandes par exemple, et de coordonner sans effort les séquences d'opérations du robot.
 
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Conseil technique