Roulettes en polymère | Boutique en ligne

Les roulettes en polymères iglidur optimisés en termes tribologiques de la société igus répondent à la perfection aux besoins variés du secteur industriel. La durée de vie du matériau iglidur est prolongée par les lubrifiants solides à l’intérieur du matériau, sans qu’une goutte d’huile lubrifiante supplémentaire soit nécessaire. Elles sont également robustes et presque sans entretien. Nos galets en polymère sont divisés en deux galets, des rouleaux pour sabres tournants pour les convoyeurs, des poulies, des bandages (gaines en plastique) et des poulies. Vous trouverez ici différentes tailles, profils et longueurs pour votre application particulière, prêts à expédier sur stock en 24 heures .

Les rouleaux en polymères iglidur sont passés au crible et ont une durée de vie jusqu’à six fois supérieure à celle de variantes en polymère. Avec à la clé une réduction des arrêts de machine et du travail d’entretien. Des géométries spéciales sont possibles sur demande si vous n’avez pas trouvé ce qu’il vous fallait dans la gamme standard. Acheter des roulettes en polymère chez igus

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

igus-icon-phone+41 62 388 97 79

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24