Demander TRL / TRLF sous banderole

Chaîne porte-câbles triflex R TRLF avec élément de fixation et support d’anneau à trois bras.
  • Assurez-vous de la qualité du produit avec un échantillon de deux chaînes porte-câbles light 3D (TRL/TRLF).
  • La banderole en papier donne des informations supplémentaires sur les deux versions, qui ne sont peut-être pas visibles au premier coup d'œil.
  • 5 maillons de chaîne TRL.60.087.0 (ne s'ouvre pas)
  • 4 maillons de chaîne TRLF.65.100.0.B (ouvrables)
  • 1 élément de raccordement light avec décharge de traction TL.60.01.Z1