Butées à billes

Les butées axiales en polymères sont jusqu'à 40 % moins chères et 60 % plus légères que leurs homologues en métal. Mais ce n'est pas leur seul avantage. Munies de billes en verre ou en inox, elles permettent un fonctionnement économique sur la durée. Elles sont robustes et insensibles à la corrosion, résistantes aux agents et aux températures comprises entre -40 et +80 °C. Elles garantissent en outre un fonctionnement à sec, hygiénique, silencieux, avec peu de frottement. En résumé, les butées axial xiros® présentent de nombreux atouts technologiques par rapport à des butées métalliques comparables.
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

igus-icon-phone+41 62 388 97 79

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24