igusigus-icon-cart(0)

Bevel gears 1:5

Please note: the bevel gears are sold per piece. In order to achieve the desired transmission ratio, two bevel gears must be ordered. The gears need to have the same gear ratio and the same module to be compatible.

Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24

Vos achats chez igus®