Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Pneumatikschläuche

Robust und trotzdem biegsam, kostengünstig und trotzdem langlebig: Mit diesem Mix vorteilhafter Eigenschaften punkten die Pneumatikschläuche von igus®. Die PE- und PU-Schläuche halten Drücken von bis zu 12 bar stand, sind abriebfest, öl-, kühlmittel- und temperaturbeständig von -25 °C bis zu +80 °C. Die Schläuche sind PVC- sowie halogenfrei (EN 60754), geeignet für Reinräume (ISO Klasse 1 bei CAPE.A.) und Anwendungen im Vakuum. Bestellen Sie ohne Mindestbestellmenge ab 1 m Länge und profitieren Sie von unserem kostenlosen Schnittservice.

Produkte

Anzahl Produkte: 2

chainflex® Pneumatikschlauch CFAIR
  • Für höchste Beanspruchung
  • PU-Schlauch
  • Öl- und kühlmittelbeständig
  • Abriebfest
  • Außentoleriert
  • PVC- und halogenfrei
  • Farbe: blau
ab 0.54 EUR/m
6 Artikel, davon versandfertig:
6 in 48 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Pneumatikschlauch Clean Air
  • Für höchste Beanspruchung
  • PE-Schlauch
  • Öl- und kühlmittelbeständig
  • Hoch abriebfest
  • Außentoleriert
  • PVC- und halogenfrei
  • Farbe: hellgrau
ab 0.58 EUR/m
6 Artikel, davon versandfertig:
5 in 48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.