Energiekettenserie 06 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,5 mm

<p>Energiekettenserie 06</p>
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie 06</p>
Energiekettenserie 06 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,5 mm
Energiekettenserie 06 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,5 mm
Energiekettenserie 06 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
10.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
4 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
6 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 26.00
CHF 0.52 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 06.06.018.0CHF 26.00
Energiekettenserie 06 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,5 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr