igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
10.3 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
8 mm

Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
6 mm
Biegeradius [R]
18 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 0.35 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 26.95
in 48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 045.06.018.0CHF 26.95
Energiekettenserie 045 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,3 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dot045.06.018.0618