Energiekettenserie 08 | Einteilige Bauform nicht zu öffnen | Innenhöhe: 15 mm

<p>Energiekettenserie 08</p>
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie 08</p>
Energiekettenserie 08 | Einteilige Bauform nicht zu öffnen | Innenhöhe: 15 mm
Energiekettenserie 08 | Einteilige Bauform nicht zu öffnen | Innenhöhe: 15 mm
Energiekettenserie 08 | Einteilige Bauform nicht zu öffnen | Innenhöhe: 15 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
15 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
12 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
10 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
25 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 29.00
CHF 0.58 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 08.10.025.0CHF 29.00
Energiekettenserie 08 | Einteilige Bauform nicht zu öffnen | Innenhöhe: 15 mm