Serie 08

<p>Energy chain 08 series</p>
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 4
<p>Energy chain 08 series</p>
Serie 08
Serie 08
Serie 08
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
15 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
12 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Non apribile
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
10 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
25 mm

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12