Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm

<p>Energiekettenserie 04</p>
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon04.07.015.0 video
igus-icon-lupe
1 von 5
<p>Energiekettenserie 04</p>
Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm
Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm
Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm
Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
7 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
7 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
15 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 25.20
CHF 0.42 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 04.07.015.0CHF 25.20
Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm