Energiekettenserie B07 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 10,3 mm

<p>Energiekettenserie B07</p>
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie B07</p>
Energiekettenserie B07 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 10,3 mm
Energiekettenserie B07 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 10,3 mm
Energiekettenserie B07 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
10.3 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
8 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
16 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 37.50
CHF 0.75 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : B07.16.018.0CHF 37.50
Energiekettenserie B07 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 10,3 mm