Energiekettenserie 094 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 15,6 mm

<p>Energiekettenserie 094</p>
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie 094</p>
Energiekettenserie 094 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 15,6 mm
Energiekettenserie 094 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 15,6 mm
Energiekettenserie 094 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 15,6 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
15.6 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
13 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
10 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
28 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 30.50
CHF 0.61 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 094.10.028.0CHF 30.50
Energiekettenserie 094 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 15,6 mm