E2 mini série 14, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne

<p>Chaînes porte-câbles série B15</p>
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
<p>Chaînes porte-câbles série B15</p>
E2 mini série 14, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne
E2 mini série 14, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne
E2 mini série 14, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
20 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
16 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture de l'intérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
15 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
28 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24