Energiekettenserie 11.031 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 23 mm

<p>Energiekettenserie 11.031</p>
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie 11.031</p>
Energiekettenserie 11.031 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 23 mm
Energiekettenserie 11.031 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 23 mm
Energiekettenserie 11.031 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 23 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
23 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
21 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
31 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
45 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 33.00
CHF 1.00 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 11.031.045.ACHF 33.00
Energiekettenserie 11.031 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 23 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr