Catena portacavi serie B17 | Apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 32 mm

<p>Serie B17</p>
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 4
<p>Serie B17</p>
Catena portacavi serie B17 | Apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 32 mm
Catena portacavi serie B17 | Apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 32 mm
Catena portacavi serie B17 | Apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
28 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
apribile internamente al raggio
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
15 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
48 mm

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona:
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online:
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Come possiamo migliorare? Facci sapere la tua opinione.
igus-icon-globeLingua:Italiano|Paese:Svizzera

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH