Energiekettenserie B17 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm

<p>Energiekettenserie B17</p>
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie B17</p>
Energiekettenserie B17 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie B17 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie B17 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
48 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 35.64
CHF 1.08 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : B17.1.048.0CHF 35.64
Energiekettenserie B17 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr