igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm

Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
25 mm
Biegeradius [R]
48 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 1.12 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 36.96
in 48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : B17i.2.048.0CHF 36.96
Energiekettenserie B17i | im Innenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 32 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotB17i.2.048.02548
