igusigus-icon-cart(0)

Energiekettenserie 11.080 | Nicht zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm

Energiekettenserie 11.080
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie 11.080
Energiekettenserie 11.080 | Nicht zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Energiekettenserie 11.080 | Nicht zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Energiekettenserie 11.080 | Nicht zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
28 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
26 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
80 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
38 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr