Serie 11.1/11.2

<p>Energy chain 11.1/11.2 series</p>
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 4
<p>Energy chain 11.1/11.2 series</p>
Serie 11.1/11.2
Serie 11.1/11.2
Serie 11.1/11.2
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
41 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
22 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Non apribile
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
25 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
40 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
CHF 35.31
CHF 1.07 / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in spedizione entro 48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 11.2.040.0CHF 35.31
Serie 11.1/11.2
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12