Energiekettenserie F17 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 32 mm

<p>Energiekettenserie F17</p>
igus-icon-lupe
F17.015.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
F17.015.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
<p>Energiekettenserie F17</p>
F17.015.048.0 technical drawing
F17.015.048.0 technical drawing
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
14 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
48 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 39.93
CHF 1.21 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : F17.015.048.0CHF 39.93
Energiekettenserie F17 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 32 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr