Serie 15150

<p>e-chain 15150<br></p>
igus-icon-lupe
15150.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15150.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15150.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 4
<p>e-chain 15150<br></p>
Serie 15150
Serie 15150
Serie 15150
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
80 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
74 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
CHF 171.60
CHF 15.60 / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 15150.05.150.0CHF 171.60
Serie 15150

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12