Energiekettenserie 15250 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 86 mm

<p>Energiekettenserie 15250<br></p>
igus-icon-lupe
15250.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15250.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15250.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15250.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
<p>Energiekettenserie 15250<br></p>
Energiekettenserie 15250 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 86 mm
Energiekettenserie 15250 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 86 mm
Energiekettenserie 15250 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 86 mm
Energiekettenserie 15250 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 86 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
86 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
72 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
150 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 159.39
CHF 14.49 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 15250.05.150.0CHF 159.39
Energiekettenserie 15250 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 86 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr