igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
86 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
72 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
150 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 14.49 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 159.39
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 15250.05.150.0CHF 159.39
Energiekettenserie 15250 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 86 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit15250.05.150.050150