igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
40 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
37 mm

Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
88 mm
Biegeradius [R]
125 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
zzgl. MwSt. und VersandPreis auf Anfrage
in 3-4 Arbeitstagen ab Werk (DE) versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 157.088.125.0.+Preis auf Anfrage
Energierohr R157 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 40 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit157.088.125.0.+88125
