Energierohr R158 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen| Innenhöhe: 40 mm

Energierohr Serie R158
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energierohr Serie R158
Energierohr R158 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen| Innenhöhe: 40 mm
Energierohr R158 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen| Innenhöhe: 40 mm
Energierohr R158 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen| Innenhöhe: 40 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
40 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
37 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
40 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
100 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 84.92
CHF 3.86 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen ab Werk (DE) versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 158.040.100.0.+CHF 84.92
Energierohr R158 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen| Innenhöhe: 40 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr