Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm

Energierohr Serie R117
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energierohr Serie R117
Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm
Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm
Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
21 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
17 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
20 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
63 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 51.81
CHF 1.57 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48 Stunden ab Werk (DE) versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 117.020.063.0CHF 51.81
Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr