igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
21 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
17 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
25 mm
Biegeradius [R]
63 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 1.62 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 53.46
in 48 Stunden ab Werk (DE) versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 118.025.063.0CHF 53.46
Energierohr R118 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dot118.025.063.02563