Energierohr R168 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 50 mm

Energierohr Serie R168
igus-icon-lupe
168.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
168.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
168.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energierohr Serie R168
Energierohr R168 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 50 mm
Energierohr R168 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 50 mm
Energierohr R168 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 50 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
50 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
46 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
100 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr