easy chain® série E04, chaîne porte-câbles, remplissage dans le rayon externe

easy chain E04
igus-icon-lupe
E04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
easy chain E04
easy chain® série E04, chaîne porte-câbles, remplissage dans le rayon externe
easy chain® série E04, chaîne porte-câbles, remplissage dans le rayon externe
easy chain® série E04, chaîne porte-câbles, remplissage dans le rayon externe
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
7 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
4.5 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
7 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
15 mm
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24